BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//TwentyThree//Calendar//EN
METHOD:PUBLISH
BEGIN:VEVENT
UID:130178972@twentythree
SEQUENCE:0
DTSTAMP:20260915T121828Z
STATUS:CONFIRMED
DTSTART:20260917T090000Z
DTEND:20260917T103000Z
SUMMARY:Migracja S7-1200 do S7-1200G2
DESCRIPTION:https://pl.webinar.siemens.com/migracja-s7-1200-do-s7-1200g2 \n\nW związku z zaplanowana zmianą pokoleniową sterowników SIMATIC S7-1200 \nna SIMATIC S7-1200 G2, chcielibyśmy Państwa zaprosić na warsztat \npoświęcony zagadnieniom związanym z przygotowaniem się do procesu \nmigracji.\n\nNa spotkaniu zostaną poruszone zagadnienia które pozwolą cały proces \nprawidłowo zaplanować ocenić czas potrzebny na jego przeprowadzenie \noraz zapoznać się z nowościami dostępnymi w nowych SIMATIC S7-1200G2.\n\n \n\n Poruszane tematy:\n\nJakie narzędzia są dostępne do migracji oraz jak ich używać\n\nJak zaplanować migrację sprzętu pod kątem zamiany jednostek \ncentralnych oraz modułów rozszerzeń, oraz gdzie znaleźć informację na \nten temat\n\nNowe funkcjonalności dostępne w SIMATIC S7-1200 G2: NFC aplikacja na \nAndroid oraz iOS do obsługi diagnostycznej, obiekty technologiczne \nMotion Control, obsługa programów Safety z modułem SM 1226\n\nJak uzyskać wsparcie techniczne w Siemens Sp. zo.o. w zakresie \nmigracji – możliwość deklaracji potrzeby wsparcia    // można \nzaopiekować jako leads – prośba o przygotowanie możliwości zapisu\n\nSynchronizacja czasu i daty SIMATIC S7-1200 G2 oraz panele HMI Unified \nBasic/Comfort
X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:<!doctype html><html><body><p><a href='https://pl.webinar.siemens.com/migracja-s7-1200-do-s7-1200g2'>Migracja S7-1200 do S7-1200G2</a></p><p><p>W związku z zaplanowana zmianą pokoleniową sterowników SIMATIC S7-1200 na SIMATIC S7-1200 G2, chcielibyśmy Państwa zaprosić na warsztat poświęcony zagadnieniom związanym z przygotowaniem się do procesu migracji.</p><p>Na spotkaniu zostaną poruszone zagadnienia które pozwolą cały proces prawidłowo zaplanować ocenić czas potrzebny na jego przeprowadzenie oraz zapoznać się z nowościami dostępnymi w nowych SIMATIC S7-1200G2.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;Poruszane tematy:</p><p>Jakie narzędzia są dostępne do migracji oraz jak ich używać</p><p>Jak zaplanować migrację sprzętu pod kątem zamiany jednostek centralnych oraz modułów rozszerzeń, oraz gdzie znaleźć informację na ten temat</p><p>Nowe funkcjonalności dostępne w SIMATIC S7-1200 G2: NFC aplikacja na Android oraz iOS do obsługi diagnostycznej, obiekty technologiczne Motion Control, obsługa programów Safety z modułem SM 1226</p><p>Jak uzyskać wsparcie techniczne w Siemens Sp. zo.o. w zakresie migracji – możliwość deklaracji potrzeby wsparcia &nbsp;&nbsp;&nbsp;// można zaopiekować jako leads – prośba o przygotowanie możliwości zapisu</p><p>Synchronizacja czasu i daty SIMATIC S7-1200 G2 oraz panele HMI Unified Basic/Comfort</p></p></body></html>
BEGIN:VALARM
ACTION:DISPLAY
TRIGGER:-PT15M
DESCRIPTION:Migracja S7-1200 do S7-1200G2
END:VALARM
END:VEVENT
END:VCALENDAR